Produkte
Diese Kleinen haben Grösse: Anlagen für Einfamilienhauser

Diese Kleinen haben Grösse: Anlagen für Einfamilienhauser

Technische Daten:
 
- Heizleistung: 8 kW
- Temperatur Primäreintritt: 65°C
- Temperatur Primäraustritt: 40°C
- Temperatur Heizung Sekundäraustritt: 50°C
- Temperatur heizung Sekundäreintritt: 40°C
- Temperatur Warmwasser Sekundäraustritt: 65°C
- Temperatur Warmwasser Sekundäreintritt: 40°C
- Betriebsdruck: PN 6
- Maximale Betriebstempeartur: 95°C
- Betriebsart: parallel
Kompakthaustationen für Einfamilienhäuser: die Platz sparende und dennoch leistungsstarke Variante. Sie bieten eine ganze Reihe weiterer Optionen:
 
- Leistungsbereich bis 50 kW
- Betriebsdruck PN 16 oder Pn25
- integrierte Übergabestation
- als indirekte Station mit Systemtrennung lieferbar
- als Kompaktstation mit Warmwasserfunktion erhältlich
- als Wandstation verfügbar

Interessiert, bitte kontaktieren Sie uns!


  
Neuheiten

Weitere News