Produkte
Riesenpower: Anlange für Industrie und Gewerbe

Riesenpower: Anlange für Industrie und Gewerbe

Die technischen Daten:
- Heizleistung: 2200 kW
- Temperatur Primäreintritt: 120°C
- Temperatur Primäraustritt: 45°C
- Temperatur Heizung Sekundäraustritt: 85°C
- Temperatur Heizung Sekundäreintritt: 43°C
- Anzahl Regelventile primär: 1 x Kleinlast, 3 x Grosslast
- Kaskadenregelung: Krohne Wassermengenzählung in Kombination mit SPS-Regelung
- Betriebsdruck primär: PN 25
- Betriebsdruck sekundär: PN 6
- Maximale Betriebstemperatur primär: 200°C konstruktiv
- Betriebsart: 3 Rohrplattenwärmetauscher in Kaskade
Kompaktfernwärmestation für Industrie und Gewerbe - anschlussfertig und betriebsbereit, trotz komplexem Leistungsumfang:
 
- Leistungsbereich von 400 bis 5000 kW
- komplettes Energiemanagement
- zerlegbare Ausführung und Platzmontage möglich
- optimale Energieausnutzung auch im Teillastbereich
- integrierte Übergabestation erhältlich
- hohe Betriebssicherheit
- Betriebsdruck PN 40 / 200°C

Interessiert, bitte kontaktieren Sie uns!


  
Neuheiten

Weitere News