| Bestell Nr. | Typ | PN (bar) | Max. Fernwärmetemperatur (°C) | Heizungsleistung (kW) | Reglungsausführung - Heizung |
Unistat 1016A |
|
004F8764
| Unistat 1016A 16LT OPR 0020 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004F8770
| Unistat 1016A 30LT OPR 0020 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3645
| UNISTAT 1016 LT (ECL 210) without energy meter | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3646
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) without energy meter | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3647
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) without energy meter | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3648
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) without energy meter | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3649
| UNISTAT 1016 LT (ECL 210) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3650
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3651
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3652
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3653
| UNISTAT 1016 LT (ECL 210) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3654
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3655
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3656
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 16 | Electronisch |
|
004X3657
| UNISTAT 1016 LT (ECL 210) without energy meter | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3658
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) without energy meter | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3659
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) without energy meter | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3660
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) without energy meter | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3661
| UNISTAT 1016 30 LT (ECL 210) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3662
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3663
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3664
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) with Sonometer 1100 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3665
| UNISTAT 1016 LT (ECL 210) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3666
| UNISTAT 1016 LT (ECL 310) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3667
| UNISTAT 1016 HT (ECL 210) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |
|
004X3668
| UNISTAT 1016 HT (ECL 310) with Kamstrup 601 | 16 | 120 | 30 | Electronisch |